{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/kunststoff-messing_vernickelt_blaue_serie/y_einch_dreh_aus_zyl_mit_o_r.prj},{NB=133.014-12},{ARTNR=133.014-12},{G=G 1/4},{FS=12},{L1=59.4},{SW=21},{GX=13.157},{A=6.5},{C=22.9},{X1=20.0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。